概览
优势和特点
- ADM1281 的全功能评估套件板
- 采用 12 V、73 A 和 3 mF 设计进行填充和测试
- 特殊的 N-MOSFET 尺寸适用于不同封装
- 支持最多五个并联检测电阻
- 支持最多 6 个并联 FET
- LED 指示的状态输出
- 宽输入电压范围最高值 20V
- FET 温度测量功能
- 支持多块板级联设置
- 拨动开关和按钮开关可轻松控制输入
- 支持 PMBus 通信
产品详情
EVAL-ADM1281-AZ 是适用于 ADM1281 的一款功能完备的评估板。该电路板布局清晰地展示了所有外围元件和热插拔电源路径。该布局还能充分提升电路板为电源路径上的某些关键元件提供散热的能力,从而允许对高电流热插拔设置进行评估。
五个检测电阻槽和六个多封装 FET 槽提供了极大的灵活性并允许广泛的应用设置。
多个测试点可轻松访问所有关键点和引脚。七个 LED 可直接视觉指示电路板状态的变化,例如电源输入、输出、IC 电源良好输出、故障输出、电流检测输出和通用输出(GPO)。AD7291 8 通道、I2C、12 位逐次逼近型模数转换器(SAR ADC)允许用户测量 CSOUT 等电压和其他引脚电压,以及通过 I2C 总线实时读取环境电路板温度。
该评估板支持 I2C 通信,允许用户与 ADM1281 进行通信。该评估板还支持级联设置,因此多个评估板可以连接在一起并共享同一个 I2C 总线。
该评估板与热插拔和电源监控器评估软件以及 LTpowerPlay 工具完全兼容,可从 ADM1281 产品页面下载。
用户需要 USB-SDP-CABLEZ 或 DC1613A USB-to-I2C 串行接口才能使用评估软件工具。
标准评估板已预安装并经过测试,采用 12 V、73 A 热插拔设计,支持 3 mF 输出电容。
mF 输出电容。ADM1281 的完整规格可在 ADI 公司提供的 ADM1281 数据手册中找到,使用 EVAL-ADM1281-AZ 评估板时,必须结合本用户指南进行查阅。
相关产品
文档
-
EVAL-ADM1281 User Guide2024/4/1PDF2 M