概览

优势和特点

  • 开关电源
  • 均流
  • 电压反馈环路
  • 出厂校准
  • 片上测试以实现管理功能
  • 120 V输入范围内的12 V/2 A调节输出电压
  • 通过SMBus串行接口连接PC

产品详情

利用此评估板可以快速评估ADM1041在开关电源应用中的性能。借助评估板和附随的软件,ADM1041可以通过计算机的USB端口与任何运行Windows® 2000、Windows NT或Windows XP的PC接口。

ADM1041的输入和输出功能都可以通过评估板执行,无需任何外部元件。软件可以控制和监控ADM1041的内部寄存器。评估板将ADM1041设置为开关电源,输入110 V交流或直流电源,输出12 V/2 A直流电源。若将两个评估板连在一起,用户就可以演示和评估n + 1个冗余电源系统的总线和电流共享能力。

相关产品