概览

优势和特点

  • 4 层 Rogers 4350B 和 Isola 370HR 评估板
  • 端接型、SMA RF 连接器
  • 直通校准路径(未接入设备)

产品详情

ADL8121-EVALZ 由用 10 毫米厚的 Rogers 4350B 和 Isola 370HR 铜箔制成的 4 层印刷电路板 (PCB) 组成,形成 62 毫米的标称厚度。ADL8121-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口都接入超小型 A (SMA) 母头同轴连接器,其相应的射频迹线都有 50 Ω 特性阻抗。ADL8121-EVALZ 装有适合在 ADL8121 的整个 -40°C 至 + 85°C 工作温度范围内使用的组件。为校准板的回溯损耗,J1 和 J2 连接器之间提供一个直通校准路径。J1 和 J2 必须安装 RF 连接器和电容器,才能使用该直通校准路径。有关直通校准路径的性能,请参阅图 3 至表 1。

连接 ADL8121-EVALZ 的接地路径和 RFOUT/VDD 引脚需要通过表面贴装技术 (SMT) 测试点连接器、GDN 和 VDD。​随附用于 VBIAS 的补充测试点,可轻松连接 RBIAS 引脚(测试点位置见用户手册测试点小节的图 5)。

ADL8121-EVALZ 上的 RF 回溯为 50 Ω,接地共勉波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

ADL8121-EVALZ 上的电源去耦电容器代表了用于表征和评定套件的配置。

有关 ADL8121 的完整详细信息,请参阅 ADL8121 数据手册,在使用 ADL8121-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

相关产品

包装内含

  • ADL8121-EVALZ 评估板
  • 使用入门

    需要的设备

  • RF 信号发生器
  • RF 频谱分析器
  • RF 网络分析器
  • 5V、300mA 电源