概览
优势和特点
- 4 层 Rogers 4350B 和 Isola 370HR 评估板
- 端接型 2.92mm RF 连接器
- 直通校准路径(未接入设备)
产品详情
ADL8109-EVALZ 由 4 层印刷电路板 (PCB) 组成,采用厚度 0.254 毫米 (10 密耳) 的 Rogers 4350B 和 Isola 370HR 覆铜制成,标称厚度为 1.65 毫米 (65 密耳)。ADL8109-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口由 2.92mm 母头同轴连接器填充。ADL8109-EVALZ 装有适合在整个 −55°C 至 +125°C 工作温度范围内使用的组件。
为校准电路板的走线损耗,在 J1 和 J2 连接器之间提供了一个直通校准路径。J1 和 J2 必须安装 RF 连接器,才能使用该直通校准路径。有关直通校准路径性能,请参阅表 1 和图 4。
通过表面贴装技术 (SMT) 测试点连接器 GND 和 VDD 访问 ADL8109-EVALZ 接地路径和 VDD 引脚。随附 VRBIAS 补充测试点,可轻松访问 RBIAS 引脚(测试点位置见图 5)。
ADL8109-EVALZ 上的 RF 回溯为 50 Ω,接地共勉波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。
ADL8109-EVALZ 上的电源去耦电容器代表了用于表征和评定套件的配置。
有关 ADL8109 的完整详细信息,请参阅 ADL8109 数据手册,使用 ADL8109-EVALZ 时必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
相关产品
使用入门
- RF 信号发生器
- RF 频谱分析器
- RF 网络分析器
- 5V、300mA 电源
文档
-
EVAL-ADL8109 Gerber Files2024/10/7ZIP320 K