概览

优势和特点

  • 4 层 Rogers 4003C 评估板
  • 端接型 1.85 mm RF 连接器
  • 直通校准路径(未接入设备)
  • 产品详情

    ADL8106-EVALZ 是 4 层印刷电路板 (PCB)。顶层和第一内层之间的衬底由Rogers 4003C制成。内层和底侧层都是地面。

    ADL8106-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口由 1.85 mm 母头同轴连接器填充,其各自的射频迹线都有 50 Ω 特性阻抗。ADL8106-EVALZ 装有适合在 ADL8106 的整个 -40°C 至 + 85°C 工作温度范围内使用的组件。

    为校准板的回溯损耗,CAL1和CAL2连接器之间提供一个直通校准路径。CAL1和CAL2必须装有 1.85毫米的母同轴接头(有关产品型号,请参阅表 2)。表面贴装技术(SMT)测试点 VDD1、VDD2和VGG上加上电源和偏置电压。

    RF 迹线为 50 Ω 接地共面波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。通过多个过孔连接接地层,特别关注接地焊盘正下方的区域。有关 ADL8106 的完整详细信息,请参阅 ADL8106 数据手册,在使用 ADL8106-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

    相关产品

    包装内含

  • ADL8106-EVALZ 评估板

  • 使用入门

    需要的设备

  • RF 信号发生器
  • RF 频谱分析器
  • RF 网络分析器
  • 3 V、300 mA电源
  • 0 V 至 −2 V, ±1 mA 电源