概览

产品详情

ADL5920-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时需使用5 V/200 mA电源。5 V电源应连接VPOS和GND测试环路。RF输入和负载应分别施加于RFIN和RFOUT 2.92 mm连接器(由于ADL5920完全为双向,输入信号也可施加于RFOUT,而负载施加于RFIN)。VRMSR、VRMSF、VDIFF+和VDIFF-SMA连接器或相邻测试环路上提供输出电压。