概览
优势和特点
- 适用于 ADL5507 的功能完备的评估板
- −56 dBm 至 −1 dBm 射频功率检测范围(3.6 GHz 射频输入时误差为 ±1 dB)
- 正/负输出斜率响应由跳线控制
- 2.7 V 至 3.45 V 工作电压
产品详情
ADL5507-EVALZ 可对 10 MHz 至 12 MHz 的对数射频功率检测器 ADL5507 进行高效评估。ADL5507 具有 55 dB 的宽输入功率动态范围。其输出的直流电压与其输入处施加的 RF 信号电平呈线性(dB)关系。输出可配置为对增加的 RF 输入电平做出积极或消极响应。ADL5507-EVALZ 可轻松连接直流电源、RF 输入信号和对数输出电压。
有关更多 ADL5507 详细信息,请参阅 ADL5507 数据手册。在使用 ADL5507-EVALZ 评估板时,应参阅 ADL5507 数据手册,以及本用户指南。
相关产品
系统需求
- 3.3 V DC 电源 (Keysight E3631A)
- RF 信号发生器 (Keysight E8257D)
- 直流电压表 (Keysight 34401A)
- 低损耗射频同轴电缆
- 射频连接器适配器
- 射频功率衰减器(衰减 6 dB 或更高)
- 直流连接线