概览
优势和特点
- ADL5308的全功能评估板
- 支持外部电输入或通过板载光电二极管(PD)进行光输入
- 片上或外部PD偏置(PDB)
- 具有可调迟滞的比较器基准源和输出连接器
产品详情
ADL5308-EVALZ评估板可用于评估ADL5308对数转换器IC。
ADL5308是一款单芯片对数跨阻放大器,针对光纤系统中的低频和宽动态范围信号功率测量进行了优化。它产生的输出电压与引脚INP处的输入电流与内部基准电流之比的对数成正比。基准电流也可通过IREF接口从外部提供。
对数斜率和截距均在工厂分别调整为200 mV/dec和10 pA的标称值。两者都可以通过I2C接口进行调整。
有关ADL5308的完整规格,请参考ADI公司的ADL5308数据手册。使用ADL5308-EVALZ评估板时,必须同时参阅数据手册和用户指南。
使用入门
设备要求
文档要求