概览
产品详情
ADL5246-EVALZ是一款配置齐全的4层FR408评估板。 工作时需使用一个5 V/500 mA电源和两个3 V/100 mA电源。 可变增益放大器(AMP2)为模拟受控型,并且0 V至3.3 V增益控制引脚可独立工作或配合使用。 内部旁路开关采用3.3 V互补逻辑工作。 LNA (AMP1)、VGA (AMP2)和DRIVER (AMP3)可通过VCC1、VPOS1、VPOS2 VCC3和GND测试环路单独进行偏置。 VCC1为LNA (AMP1)提供偏置。 VPOS1和VPOS2为VGA (AMP2)提供偏置。 VPOS1为VGA放大器电路提供偏置,VPOS2则为内部VVA以及DRIVER (AMP3)的偏置电路提供偏置。 使用DRIVER时必须连接和VPOS2和VCC3。 VPOS1和VPOS 2通过R6和R7连接到内部电源层。 移除R6和R7可允许单独对VPOS1和VPOS2供电。 完全级联的信号链——LNA驱动VGA,后接DRIVER——可利用可用电阻和电容焊盘进行配置。相关产品
文档
-
ADL5246 Gerber Files2016/3/17ZIP6 M