概览

产品详情

ADL5243-EVALZ是一款配置齐全的4层Rogers 3003评估板。正常工作时需使用5 V/200 mA电源。可通过运行Windows XP或Vista(装有Microsoft .NET Framework 3.5)的PC USB端口对评估板进行编程。所需的控制软件可从www.analog.com下载。DSA和放大器可分别偏置至标记为VCC1、VCC2、VDD和GND的线夹引线,并可使用R1、R2和R11连接至VDD层。ADL5243-EVALZ可通过AMP1驱动DSA驱动AMP2并使用可用电阻和电容焊盘进行配置。