概览
优势和特点
- 适用于 ADL5206 的功能完备的评估板。
- 易于连接到测试设备和其他电路
- 通过单独购买的系统演示平台 (EVAL-SDP-CS1Z) 进行 PC 控制
- 5.0 V 或 3.3 V 单电源供电:
产品详情
ADL5206-EVALZ 评估板允许通过串行和并行接口端口,以及通过操作 Microsoft® Windows® 的 PC 上的 USB 端口,通过系统演示平台 (SDP-S) 控制器板,手动控制 ADL5206。当 ADL5206 使用 5V 电源运行时,3.3V 低压差 (LDO) 电压稳压器为逻辑电路供电。
将 ADL5206-EVALZ 连接到 SDP-S,以便快速评估 ADL5206(见图 3)。此外,ADL5206-EVALZ可以从 ADI公司软件的面板通过 USB 进行配置。
有关 ADL5206 的完整详细信息,请参阅 ADL5206 数据手册,在使用 ADL5206-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
相关产品
使用入门
需要的设备
- 5 V dc 电源
- EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) 控制器板
- 带高阻抗探头的示波器
- 带有 2 个或更多 USB 端口并在 Windows 环境下运行的 PC
- 模拟信号发生器
- 模拟信号分析仪
所需软件
- 分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件
文档
-
ADL5206: Gerber Files2020/10/12BRD1 M