概览
优势和特点
- ADI ADSP-BF707处理器
- 兼容USB 2.0接口
- 10kV ESD接口
- 具有对数敏感性的ADI ADVS200x低功耗单色QVGA成像器
产品详情
ADIS1700x是一款低功耗视觉检测摄像头模块,尺寸很小,用于与包括单板计算机在内的USB 2.0主机兼容器件接口。它包括三轴加速度计,用于图像稳定、倾斜和冲击检测。ADIS1700x集业界较领先的对数敏感视频成像技术和能够优化视频性能的数字信号处理功能和加速度计于一身。
ADSP-BF707处理器属于Blackfin®系列产品。Blackfin+处理器将先进的双MAC16位信号处理器、干净且正交的RISC式微处理器指令集的优势和单指令、多数据(SIMD)多媒体能力结合为一个指令集架构。Blackfin+®内核的最新改进加入了32位MAC和16位复杂MAC支持、缓存增强、分支预测以及其他指令集改进,同时保持指令集兼容之前的Blackfin产品。
ADIS1700x视觉检测摄像头模块开发套件附带所有必要的硬件,可立即进行评估。此封装包含独立的评估板、通过标准USB连接器连接的转接板、USB电缆、67° FOV和110° HFOV镜头、CrossCore Embedded Studio的单用户许可以及用于调试的ICE-1000仿真器。