概览

优势和特点

  • ADIS16575ADIS16576ADIS16577  分线板
  • 兼容 ADIS16460ADIS16465ADIS16467 
  • 适用于 SPI 兼容处理器平台的简易原型接口
  • 双排 16 针接头,用于简单的 1 毫米带状电缆连接
  • 与 PC Windows 连接的 EVAL-ADIS-FX3 
  • 四个安装孔,用于牢固固定
  • 优化布局以实现高信号完整性
  • 包括必要的安装硬件(带状电缆、螺钉、垫圈、螺母和垫片)

产品详情

ADIS16IMU5/PCBZ 分线板提供了一种简单的方法,用于开发各种 Analog Devices, Inc. 惯性测量单元 (IMU) 和兼容串行外设接口 (SPI) 的嵌入式处理器平台之间的原型连接。ADIS16IMU5/PCBZ 还提供了一种方便的方法,可将相同的微机电系统 (MEMS) IMU 连接到 EVAL-ADIS-FX3,以实现基于 PC Windows® 的数据采集和配置。有关受支持的 IMU 的完整列表,请参阅兼容 MEMS IMU 部分。