概览

优势和特点

  • 小尺寸:33.25 mm x 30.75 mm 
  • 方便的连接器:16 引脚 (2x8),2 mm 间距 
  • 每个角各有一个安装孔(直径 2.3 mm)(4 个) 
  • ADIS16475-1/PCBZ 包含一个 ADIS16475-1BMLZ IMU 
  • ADIS16475-2/PCBZ 包含一个 ADIS16475-2BMLZ IMU 
  • ADIS16475-3/PCBZ 包含一个 ADIS16475-3BMLZ IMU 

产品详情

ADIS16475-x/PCBZ 分线板为在每个 ADIS16475 IMU 模型和嵌入式处理器平台之间建立原型连接提供了一种便捷方法。每个 ADIS16475-x/PCBZ 分线板也都连接到 EVAL-ADIS2 评估系统上的 J1。

文档

硬件 (2)

控制器板