概览
产品详情
ADI不再提供ADIS16445/PCBZ。订购以下全部三个器件可提供相同的功能:ADIS16445BMLZ, ADIS16IMU2/PCBZ 和ADIS1644X/FLEX。
ADIS16445/PCBZ是一款“分线板”产品,提供(1)个ADIS16445AMLZ、(1)个柔性电缆和(1)个接口PCB,可简化采用现有嵌入式处理器系统的原型连接开发过程。 它还需将ADIS16445AMLZ直接连接至EVAL-ADIS评估系统。 ADIS16445AMLZ是完全校准的MEMS IMU,提供一个串行外设接口(SPI)用于全部数字通信。 它提供双排24引脚连接器接口,可较大限度减少电路板空间,但不支持标准扁平电缆连接。 柔性电缆和接口PCB通过双排12引脚连接器提供对ADIS16445ABMLZ的访问,支持标准扁平电缆系统和手工焊接连接技术。
文档
-
ADIS16445/PCB Datasheet2014/9/25