概览

产品详情

ADIS16405/PCBZ于2014年2月28日后停售。未来如需订购分线板,请选择ADIS16405BMLZ和ADIS16IMU1/PCBZ。


ADIS16405/PCB是一款“分线板”产品,提供1个ADIS16405BMLZ和1个接口PCB,可简化系统设计和评估早期阶段的“原型制作”过程。ADIS16405BMLZ是完全校准的MEMS IMU,提供一个串行外设接口(SPI)用于全部数字通信。它提供双排24引脚连接器接口,可较大限度减少电路板空间,但不支持标准扁平电缆连接。接口PCB通过双排12引脚连接器提供对ADIS16405MLZ的访问,支持标准扁平电缆系统和手工焊接连接技术。

硬件 (1)

控制器板