概览

产品详情

ADIS16400/PCBZ是一款“分线板”产品,提供1个ADIS16400BMLZ和1个接口PCB,可简化系统设计和评估早期阶段的“原型制作”过程。ADIS16400BMLZ是完全校准的MEMS IMU,提供一个串行外设接口(SPI)用于全部数字通信。它提供双排24引脚连接器接口,可较大限度减少电路板空间,但不支持标准扁平电缆连接。接口PCB通过双排12引脚连接器提供对ADIS16400BMLZ的访问,支持标准扁平电缆系统和手工焊接连接技术。

相关产品

硬件 (1)

控制器板