概览

产品详情

ADIS16204/PCBZ是一款“分线板”产品,提供1个ADIS16204BCCZ和1个接口PCB,可简化系统设计和评估早期阶段的“原型制作”过程。ADIS16204BCCZ是完全校准的数字MEMS冲击检测器/记录器,提供一个串行外设接口(SPI)用于全部数字通信。它采用16引脚LGA封装,可较大限度减少电路板空间,但不支持典型原型焊接工艺。接口PCB通过双排12引脚连接器提供对ADIS16204BCCZ的访问,支持标准扁平电缆系统和手工焊接连接技术。

相关产品

硬件 (1)

控制器板