概览

产品详情

ADIS16003/PCBZ是一款“分线板”产品,提供1个ADIS16003CCCZ和1个接口PCB,可简化系统设计和评估早期阶段的“原型制作”过程。ADIS16003CCCZ是一款数字加速度计,提供一个串行外设接口(SPI)用于全部数字通信。它采用12引脚LGA封装。接口PCB通过双排12引脚连接器提供对ADIS16003CCCZ的访问,支持标准扁平电缆系统和手工焊接连接技术

相关产品

硬件 (1)

控制器板