概览

优势和特点

  • 适用于 ADHV4702-1 的功能完备的评估板
  • 单电源或双电源供电
  • 板载电源管理电路生成高电压
  • 提供边缘安装型 SMA 和 SMB 连接器
  • 易于连接到测试设备和其他电路
  • 可靠的热管理

产品详情

本用户指南介绍EVAL-ADHV4702-1CPZ评估板,旨在帮助用户评估ADHV4702-1,该器件采用7 mm × 7 mm、12引脚架构芯片级封装(LFCSP),底部有裸露焊盘。该评估板提供快速方便地评估ADHV4702-1的平台。用户指南中的图1显示了评估板的顶部。图2显示了评估板的底部,其中较大的裸露铜片区用于连接散热器,以进一步增强热管理。

该评估板是6层板,采用保护环设计以尽可能减少漏电流。其输入端配置超小A型(SMA)和超小B型(SMB)边缘安装连接器,可轻松连接到测试设备或其它电路。

ADHV4702-1的完整规格以及详细的器件工作原理及应用电路配置和指南参见ADI公司的ADHV4702-1数据手册。首次使用该评估板时,必须同时参阅数据手册和本用户指南。

出于安全考虑,EVAL-ADHV4702-1CPZ板顶部和底部覆有丙烯酸塑料防护罩,可降低意外接触高压的风险。请勿在这些防护未到位的情况下使用电路板。如果必须拆下防护罩以调整跳线或更改元件值,请先断开电路板电源再拆下防护罩,并在装回防护罩后再重新上电。

警告:此高压评估板包含裸露的金属,通电时会产生致命的高电压。操作时,采取一切必要措施保护用户。如需了解使用此高压评估板的全面预防措施,请参阅本用户指南的“高压评估板”部分。