概览

优势和特点

  • SPI 接口提供错误检测功能
  • 包括 CRC 错误检测、无效读/写地址检测和 SCLK 计数错误检测 
  • 模拟电源电压
  • 双电源:±9 V 至 ±22 V
  • 单电源:9 V 至 40 V 
  • PC 控制配合评估软件一起使用 
  • EVAL-SDP-CB1Z SDP

产品详情

EVAL-ADGS5412SDZ 是用于 ADGS5412 的评估板。ADGS5412 是一款串行外设接口 (SPI) 控制的防闩锁型四路单刀单掷 (SPST) 开关。SPI 具备可靠的错误检测功能,包括循环冗余校验码 (CRC) 错误检测、无效读/写地址检测以及串行时钟 (SCLK) 计数错误检测。通过菊链模式可将多个 ADGS5412 器件连接在一起。这样可用极少的数字线路实现多器件配置。ADGS5412 也支持突发模式,从而缩短各 SPI 命令间隔的时间。


EVAL-ADGS5412SDZ 由通过 USB 端口连接至 PC 的 EVAL-SDP-CB1Z 系统演示平台 (SDP) 控制。ADGS5412 位于评估板中央,提供螺丝接线端子以连接每个源极和漏极引脚。其中三个螺丝端子为器件供电,第四个螺丝端子为用户提供定义的数字逻辑供电电压(如需要)。数字逻辑供电电压也可以由 SDP 提供。


Analog Devices, Inc. 提供的 ADGS5412 数据手册中含有 ADGS5412 的完整规格说明,使用评估板时应同时参阅此说明和 UG-1141。


该评估板通过 SDP 板连接至 PC 的 USB 端口。

软件

ACE软件

ZIP
333 KB
ACE plug-in for Board.ADGSXX12_14 1.2024.8400 [6月 05 24]
ADGSXX12_14 ACE Plug-in caters to a range of parts in the ADGSXX12/14 family. Currently supported in this plug-in, ADGS1212, ADGS1412, ADGS1612, ADGS5412, ADGS5414, ADGS1414D.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.