概览
优势和特点
- SPI 接口提供错误检测功能
- 包括 CRC 错误检测、无效读/写地址检测和 SCLK 计数错误检测
- 模拟电源电压
- 双电源:±3.3 V 至 ±8 V
- 单电源:3.3 V 至 16 V
- PC 控制配合评估软件一起使用
- EVAL-SDP-CB1Z SDP
产品详情
EVAL-ADGS1612SDZ 是用于 ADGS1612 的评估板。ADGS1612 是一款由串行外设接口 (SPI) 控制的 iCMOS 四路单刀单掷 (SPST) 开关。此 SPI 具备一系列可靠的错误检测功能,包括循环冗余校验码 (CRC) 错误检测、无效读/写地址检测和串行时钟 (SCLK) 计数错误检测。通过菊链模式可将多个 ADGS1612 器件连接在一起。这样可用极少的数字线路实现多器件配置。ADGS1612 也支持突发模式,从而缩短各 SPI 命令间隔的时间。EVAL-ADGS1612SDZ 由通过 USB 端口连接至 PC 的系统演示平台 (SDP) 控制。ADGS1612 位于评估板中央,提供螺丝接线端子以连接每个源极和漏极引脚。其中三个螺丝端子为器件供电,第四个螺丝端子为用户提供定义的数字逻辑供电电压(如需要)。数字逻辑供电电压也可以由 SDP 提供。
Analog Devices, Inc. 提供的 ADGS1612 数据手册中含有 ADGS1612 的完整规格说明,使用评估板时应同时参阅此说明和本用户指南。
该评估板通过 SDP 板连接至 PC 的 USB 端口。用户可在 Analog Devices 网站 www.analog.com 上订购 EVAL-SDP-CB1Z 板(SDP-B 控制器板)。