概览

优势和特点

  • SPI 提供错误检测功能
    • 包括 CRC、无效的读写地址和 SCLK 计数错误检测
  • 模拟电源电压
    • 双电源:±4.5 V 至 ±16.5 V
    • 单电源:5 V 至 20 V
  • PC 控制配合评估软件一起使用
  • EVAL-SDP-CB1Z(SDP-B)系统演示平台

产品详情

EV-ADGS1414DSDZ 是 ADGS1414D 的评估板。ADGS1414D 是一款由串行外设接口 (SPI) 控制的 iCMOS®、八路单刀单掷 (SPST) 开关。SPI 具备可靠的错误检测功能,包括循环冗余校验码 (CRC) 错误检测、无效读/写地址检测以及 (SCLK) 计数错误检测。ADGS1414D 还支持突发模式,这缩短 SPI 命令之间的时间间隔。

图 1 显示了进行典型评估设置的 EV-ADGS1414DSDZ。EV-ADGS1414DSDZ 由通过 USB 端口连接至 PC 的 EVAL-SDP-CB1Z (SDP-B) 系统演示平台 (SDP) 控制。ADGS1414D 位于评估板中央,提供螺丝接线端子以连接每个源极和漏极引脚。其中三个螺丝端子为套件供电,第四个螺丝端子为用户提供定义的数字逻辑供电电压(如需要)。数字逻辑供电电压也可以由 SDP-B 提供。用户可在 Analog Devices, Inc. 网站上订购 EVAL-SDP-CB1Z 控制器板(SDP-B)。

有关 ADGS1414D 的完整详细信息,请参阅 ADGS1414D 数据手册,在使用该评估板时,必须同时参阅本用户指南。

需要的设备

  • EVAL-SDP-CB1Z (SDP-B) 控制器板
  • 直流电压源
    • ±16.5 V (双电源)
    • 20 V (单电源)
  • 可选的 3.3 V 数字逻辑电源
  • 模拟信号源
  • 测量电压的方法,例如数字万用表 (DMM)

软件

ACE软件

ZIP
333 KB
ACE plug-in for Board.ADGSXX12_14 1.2024.8400 [6月 05 24]
ADGSXX12_14 ACE Plug-in caters to a range of parts in the ADGSXX12/14 family. Currently supported in this plug-in, ADGS1212, ADGS1412, ADGS1612, ADGS5412, ADGS5414, ADGS1414D.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.