概览

优势和特点

  • SPI 接口提供错误检测功能
  • 包括 CRC 错误检测、无效读/写地址检测和 SCLK 计数错误检测
  • 模拟电源电压
  • 双电源:±15 V
  • 单电源:12 V
  • PC 控制配合评估软件一起使用

产品详情

EVAL-ADGS1408SDZ/EVAL-ADGS1409SDZ 是用于 ADGS1408/ADGS1409 的评估板。ADGS1408/ADGS1409 是通过串行外设接口 (SPI) 控制的低 RON 8:1/双 4:1 多路复用器。SPI 具备可靠的错误检测功能,包括循环冗余校验码 (CRC) 错误检测、无效读/写地址检测以及串行时钟 (SCLK) 计数错误检测。可以采用菊链模式将多个 ADGS1408/ADGS1409 器件连接在一起,以使用最少的数字线路实现多器件配置。ADGS1408/ADGS1409 也支持突发模式,从而缩短各 SPI 命令间隔的时间。

EVAL-ADGS1408SDZ/EVAL-ADGS1409SDZ 由通过 USB 端口连接至 PC 的 EVAL-SDP-CB1Z 系统演示平台 (SDP) 控制。ADGS1408/ADGS1409 位于评估板中央,提供螺丝接线端子以连接每个源极和漏极引脚。其中三个螺丝端子为器件供电,第四个螺丝端子为用户提供定义的数字逻辑供电电压(如需要)。数字逻辑供电电压也可以由 SDP-B 板提供。

请参阅 ADGS1408/ADGS1409 数据手册(由 Analog Devices, Inc. 提供)以及用户指南 UG-1284。

该评估板通过 SDP-B 板连接至 PC 的 USB 端口。用户可在 www.analog.com/SDP-B 上订购 SDP-B 控制器板 (EVAL-SDP-CB1Z)。

软件

ACE软件

ZIP
212 KB
ACE plug-in for Board.ADGS1X0X 2.0.2 [1月 21 19]
The ADGS1X0X Plug-In supports ADGS1208 (8:1 Mux), ADGS1408 (8:1 Mux), ADGS1209 (Dual 4:1 Mux) and ADGS1409 (Dual 4:1 Mux) parts.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.