概览

优势和特点

  • 单电源电压:3.3 V
  • 宽频率范围:直流至 16 GHz
  • 适用于 RF 信号的 2.92 mm 连接器
  • 并行接口和 SPI
  • 适用于分析仪校准的板载 CALIBRATION THRU 传输线路

产品详情

用户指南介绍了用于 ADGM1121 的 EVAL-ADGM1121SDZ,这是一种双芯片 RF 开关解决方案,包含双刀双掷、微机电系统 (MEMS) 开关和一种控制芯片,它们共同封装在紧凑的 5.00 mm × 4.00 mm × 1.00 mm LGA 封装中。

DPDT 开关采用 ADI 公司的 MEMS 开关技术,为射频应用提供带宽、功率处理能力和线性度方面的最佳性能。控制芯片生成 MEMS 开关所需的高压信号,并允许用户通过简单灵活的互补金属氧化物半导体 (CMOS)/低压晶体管至晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容并行接口以及通过串行外设接口 (SPI) 控制其操作。可以将多个 ADGM1121 器件以菊花链方式连接在一起,从而以最少的数字线路配置多个器件。

对于 SPI,EVAL-ADGM1121SDZ 通过系统演示平台 (SDP) 板连接到 PC 的 USB 端口。用户可在 ADI 公司网站上订购 EVAL-SDP-CB1Z 板(SDP-B 控制器板)。

EVAL-ADGM1121SDZ 配备用于射频和控制信号的连接器以及用于控制开关操作和评估其性能的链路。

有关 ADGM1121 的完整详细信息,请参阅 ADGM1121 数据手册,在使用 EVAL-ADGM1121SDZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • EVAL-ADGM1121SDZ 评估板
  • 2m USB 2.0(公头)转 USB Mini(公头)电缆

使用入门

其余所需设备

  • 3.3 V DC 电源或 USB 端口
  • 矢量网络分析仪 (VNA)
  • EVAL-SDP-CB1Z (SDP-B) 控制器板
  • 分析 | 控制 | 带有 EVAL-ADGM1121SDZ 插件的评估 (ACE) 软件

硬件 (1)

控制器板