概览
优势和特点
- AD8114的全功能评估板
- USB板Z与PIC18F4550配合使用可实现数字控制
- 工作电压:±5 V
产品详情
AD8114是一款高速16 × 16视频交叉点开关矩阵, 其−3 dB信号带宽大于200 MHz,通道切换的1%建立时间少于50 ns。 AD8114含有16个独立的输出缓冲,可将其置于高阻抗状态,以实现交叉点输出并联,从而防止关断通道向输出总线提供负载。AD8114的增益为+1,采用±5 V电源供电,空闲功耗仅70 mA。 通道切换通过串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,而无需对整个阵列重新编程。AD8114采用100引脚LQFP封装,支持−40°C至+85°C扩展工业温度范围。 这些模拟交叉点开关可用于路由高速信号,包括视频(NTSC、PAL、S视频、SECAM、YUV、RGB)、压缩视频、三级数字视频、数据通信和电信。
AD8112、AD8113、AD8114/AD8115和ADV3205彼此引脚兼容,采用相同的100引脚LQFP封装,可在单个板上进行评估。