概览

优势和特点

  • 电源电压
    双电源:±5 V至±22 V
    单电源:8 V至44 V
  • 源极引脚提供过压保护
    信号电压高达−55 V和+55 V
  • LED,用于提供过压直观指示
  • 并行接口兼容3 V逻辑
  • 提供用于数字电源和控制板载LDO稳压器(如需要)

产品详情

EVAL-ADG5248FEBZ是用于ADG5248F的评估板,具有过压保护型8:1多路复用器。ADG5248F的源极引脚提供过压检测和保护电路,在供电和未供电状态下,避免信号电压超过−55 V和+55 V。

ADG5248F焊接到评估板的中心,通过螺丝接线端子可连接到每个源极和漏极引脚。三个螺丝端子用于向该器件供电,第四个端子用于提供用户定义数字电源电压(如需要)。此外,低压差(LDO)调节器可提供5 V数字逻辑电源并向LED供电,LED安装用于直观指示开关故障状态。

产品数据手册提供ADG5248F的完整规格,在使用评估板时应同时参阅数据手册和本用户指南。