概览
优势和特点
- 电源电压
双电源: ±5 V至±22 V
单电源: 8 V至44 V - 源极引脚过压保护
信号电压高达−55 V和+55 V - 并行接口兼容3 V逻辑
- 用于数字电源和控制的片上LDO调节器(如需要)
产品详情
EVAL-ADG5208FEBZ,是一款用于ADG5208F的评估板,集成过压保护8:1多路复用器。 ADG5208F的源极引脚提供过压检测和保护电路,在供电和未供电状态下,避免信号电压超过−55 V和+55 V。ADG5208F焊接到评估板中心,螺丝端子用于连接各源极和漏极引脚。 三个螺丝端子用于向该器件供电,第四个端子用于提供用户定义数字电源电压(如需要)。 此外,低压差(LDO)调节器可提供5 V数字逻辑电源电压。
该产品数据手册提供ADG5208F的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。