概览
优势和特点
- 低 RON 0.5 Ω
- 高达 847 mA 的高持续电流
- 在信号范围内平坦 RON,0.003Ω
- 改善导通电阻和导通电容之间的平衡
- 低 RON (0.5 Ω) 和 CON (33 pF)
- 1.8 V 逻辑兼容
- 16 引脚、4 mm x 4 mm,LFCSPe 封装
- 与 ADG1412 引脚兼容
- 全定工作电压为 ±15 V、+12 V、±5 V 和 +5 V/–12V
- 可使用非对称电源
- 模拟信号范围为 VSS 至 VDD – 2 V
产品详情
EVAL-ADG2412EBZ 是用于 ADG2412 的评估板。ADG2412 包含四个独立的单刀单掷 (SPST) 开关。ADG2412 开关以逻辑 1 打开。每个开关在打开时在两个方向上的传导都一样好,每个开关的输入信号范围从 VSS 至 VDD – 2 V。当开关打开时,高达电源的信号电平被阻止。ADG2412 没有 VL 引脚。数字输入在整个工作电源范围内与 1.8 V 逻辑输入兼容。导通电阻曲线在整个模拟输入范围内非常平坦,可确保在切换音频信号时实现良好的线性度和低失真度。
数据手册中的图 1 显示了 EVAL-ADG2412EBZ 评估板。ADG2412 位于评估板中央,提供螺丝接线端子以连接每个源极和漏极引脚。三个螺丝端子为套件供电,第四个螺丝端子为用户提供定义的数字逻辑供电电压(如需要)。数字逻辑供电电压也可以由板上的 ADP7142 提供。
ADG2412 的完整规格可在 ADI 公司提供的 ADG2412 数据手册中找到,使用 EVAL-ADG2412EBZ 评估板时,必须结合用户指南进行查阅。
使用入门
所需设备
- 直流电压源
- 对于双电源,为 ±15 V ± 10% 和/或 ±5 V ± 10%
- 对于单电源为 +12 V ± 10%
- 可选数字逻辑电源
- 模拟信号源
- 测量电压的方法,例如数字万用表 (DMM) 或示波器