概览
优势和特点
- 单列直插式接头为现场可编程门阵列 (FPGA) 或微控制器 1.2 V 或 1.8V 逻辑输入信号提供了灵活性
- 可用于添加无源元件的 SMD 引脚电阻器或电容器插座
- SMB 连接器插座为输入和输出信号提供了灵活性
产品详情
EVAL-ADG1634LEBZ 是 ADG1634L 的评估板。ADG1634L 包含四个独立的单刀双掷 (SPDT) 开关。在接通时,各个开关在两个方向上具有同等的传导性能,并且其输入信号范围可扩展至电源电压的水平。在断开状态下,达到电源电压水平的信号电平将被阻止。
一个外部 VL电源引脚为较低的逻辑控制提供逻辑控制灵活性。ADG1634L 符合 1.2 V 和 1.8 V JEDEC 标准。
用户指南中的图 1 显示了 EVAL-ADG1634LEBZ 的典型评估设置。EVAL-ADG1634LEBZ 位于评估板的中心。包括八个测试点以连接到每个源引脚。漏极输入包含超小型 B 型 (SMB) 插座。三个螺丝端子为设备供电。如果需要,为用户定义的数字电压提供一个 5 引脚接头。
ADG1634L 的完整规格可在 Analog Devices, Inc. 提供的 ADG1634L 数据表中找到,使用 EVAL-ADG1634LEBZ 时应结合用户指南进行查阅。
使用入门
需要的设备
- 直流电压源 (VDD/VSS)
- 双电源为 ± 5 V
- 可选数字逻辑电源 (VL)
- 1.1 V 至 1.3 V 用于 1.2 V 逻辑±
- 1.65 V 至 1.95 V 用于 1.8 V 逻辑±
- 模拟信号源
- 测量电压的方法,例如数字万用表 (DMM)