概览

优势和特点

  • 单列直插式接头为现场可编程
    门阵列 (FPGA) 或微控制器 1.2 V 或 1.8V 逻辑输入信号提供了灵活性
  • 要添加无源元件,可采用安装在表面的引脚电阻器或电容器插座
  • SMB连接器插座为输入和输出
    信号提供了灵活性

产品详情

EVAL-ADG1412LEBZ 是 ADG1412L. 的评估板。ADG1412L包含四个独立SPST开关,这些开关用逻辑1接通。在接通时,各个开关在两个方向上具有同等的传导性能,且各开关的输入信号范围可扩展至电源电压的水平。在断开状态下,达到电源电压水平的信号电平将被阻止。

一个外部VL电源引脚为较低的逻辑控制提供逻辑控制灵活性。ADG1412L 符合 1.2 V 和 1.8 V JEDEC 标准。

用户指南中的图 1 显示了 EVAL-ADG1412LEBZ 的典型评估设置。EVAL-ADG1412LEBZ 位于评估板的中心。提供四个测试点和微缩版本B(SMB)插座来连接各个源引脚。三个螺丝端子为设备供电。如果需要,为用户定义的数字电压提供一个5引脚接头。

ADG1412L 的完整规格可在 Analog Devices, Inc. 提供的 ADG1412L 数据表中找到,使用 EVAL-ADG1412LEBZ时应结合用户指南进行查阅。

使用入门

需要的设备

  • DC电压源(VDD/VSS)
    • 双电源为 ± 15 V
  • 可选数字逻辑电源(VL
    • 1.1 V 至 1.3 V 用于 1.2 V 逻辑
    • 1.65 V 至 1.95 V 用于 1.8 V 逻辑
  • 模拟信号源
  • 测量电压的方法,例如数字万用表