概览

优势和特点

  • 单列直插式接头为现场可编程门阵列 (FPGA) 或微控制器 1.2V 或 1.8V 逻辑输入信号提供了灵活性
  • 要添加无源元件,可采用安装在表面的套件 (SMD) 引脚电阻器或电容器插座
  • SMB 连接器插座为输入和输出信号提供了灵活性

产品详情

EVAL-ADG1408LEBZ 是用于 ADG1408L 的评估板。ADG1408L 包含一个八通道多路复用器。它根据 3 位二进制地址线 A0、A1 和 A2 所确定的地址,将 8 路输入之一切换至公共输出。使能引脚 (EN) 用于使能或禁用套件。禁用时,所有通道都将关闭。使能时,各通道在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。

一个外部 VL 电源引脚为较低的逻辑控制提供逻辑控制灵活性。ADG1408L 符合 1.2V 和 1.8V JEDEC 标准。

用户指南中的图 1 显示了 EVAL-ADG1408LEBZ 的典型评估设置。EVAL-ADG1408LEBZ 位于评估板中心,采用接线螺丝端子连接每个源极引脚和漏极引脚。三个螺丝端子用于向该器件供电,外部引脚向用户提供定义的数字逻辑电源电压。或者,也可由 5 引脚接头提供数字逻辑电源电压。

有关 ADG1408L 的完整规格,请参考 ADI 公司的 ADG1408L 数据手册。使用 EVAL-ADG1408LEBZ 时,必须同时参阅数据手册和用户指南。

使用入门

所需设备

  • 直流电压源
  • 双电源为 ± 15V
  • 单电源为 12V
  • 双电源为 ± 5V
  • 可选数字逻辑电源 (VL)
  • 1.1V 至 1.3V(针对 1.2V 逻辑)
  • 1.65V 至 1.95V(针对 1.8V 逻辑)
  • 模拟信号源
  • 测量电压的方法,例如数字万用表 (DMM)