概览
优势和特点
- 单列直插式接头为现场可编程门阵列 (FPGA) 或微控制器 1.2 V 或 1.8 V 逻辑输入信号提供了灵活性
- 可用于添加无源元件的 SMD 引脚电阻器或电容器插座
- SMB 连接器插座为输入和输出信号提供了灵活性
产品详情
EVAL-ADG1206LEBZ/EVAL-ADG1207LEBZ 是用于 ADG1206L/ADG1207L 的评估板。ADG1206L/ADG1207L 分别包含十六个单通道和八个差分通道。ADG1206L 根据 4 位二进制地址线 A0、A1、A2 和 A3 所确定的地址,将 16 路输入之一切换至公共输出。ADG1207L 根据 3 位二进制地址线 A0、A1 和 A2 所确定的地址,将 8 路差分输入之一切换至公共差分输出。两款套件上的使能引脚 (EN) 均用于使能或禁用套件。禁用时,所有通道都将关闭。在接通时,各个通道在两个方向上具有同等的良好传导性能,并且其输入信号范围可扩展至电源电压的水平。
一个外部 VL 电源引脚为较低的逻辑控制提供逻辑控制灵活性。ADG1206L/ADG1207L 符合 1.2 V 和 1.8 V JEDEC 标准。
用户指南中的图 1 和图 2 显示了 EVAL-ADG1206LEBZ 和 EVALADG1207LEBZ 的典型评估设置。ADG1206L/ADG1207L 位于评估板中央,并且提供了螺丝接线端子来连接每个源极和漏极引脚。三个螺丝端子用于为套件供电,一个外部引脚为用户提供定义的数字逻辑电源电压。或者,数字逻辑电源电压也可以由 5 引脚和 6 引脚头部提供。
ADG1206L/ADG1207L 的完整规格可在 ADI 公司提供的 ADG1206L/ADG1207L 数据手册中找到,使用 EVAL-ADG1206LEBZ/EVAL-ADG1207LEBZ 时应结合用户指南进行查阅。
使用入门
所需设备
- DC电压源 (VDD/VSS)
- 双电源为 ± 15 V
- 可选数字逻辑电源 (VL)
- 1.1 V 至 1.3 V 用于 1.2 V 逻辑
- 1.65 V 至 1.95 V 用于 1.8 V 逻辑
- 模拟信号源
- 测量电压的方法,例如数字万用表 (DMM)