概览
优势和特点
- 包含ADF5709宽带、MMIC VCO的独立评估板
- 外部由5 V单电源供电
产品详情
EV-ADF5709用于评估ADF5709宽带、压控振荡器(VCO)的性能。本用户指南中的图1为EV-ADF5709板的实物照片。EV-ADF5709内置ADF5709、外部电源接头、电源去耦电容、VTUNE超小A型(SMA)连接器和2.92 mm、RF输出K连接器。无需软件接口即可控制ADF5709,同时该器件在开环模式下用作独立VCO。
有关ADF5709的完整详细信息,请参阅ADF5709数据手册,在使用EV-ADF5709时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。
使用入门
EQUIPMENT NEEDED
ONLINE RESOURCES
文档
-
UG-1872: Evaluating the ADF5709 9.85 GHz to 20.5 GHz, Wideband, MMIC VCO2020/12/16PDF237K
-
ADF5709 Design File2020/12/17ZIP891 K