概览
优势和特点
- 独立板,包括具有集成 VCO、环路滤波器 (180 kHz)、USB 接口和电压稳压器的 ADF4371 频率合成器
- 可以利用基于 Windows® 的软件通过 PC 来控制频率合成器功能
- 由外部 6 V 电源供电
产品详情
EV-ADF4371SD2Z 可评估 ADF4371 频率合成器(具有适用于锁相环 (PLL) 的集成压控振荡器 (VCO))的性能。图 1 中显示了该评估板的照片。该评估板包含具有集成 VCO、USB 接口、电源连接器和微型 A (SMA) 连接器的 ADF4371 频率合成器。此板需要 SDP-S 板(套件中未提供)。使用 SDP-S 可以对 EVADF4371SD2Z 器件进行软件编程。
产品数据手册中包含 ADF4371 频率合成器的完整规格说明,使用本评估板时必须同时参阅该说明和本用户指南。
文档
-
EV-ADF4371SD2Z Gerber File2020/6/26ZIP739 K