概览

优势和特点

  • 用于生成RF频率的独立自足式评估板
  • 可灵活设置基准输入、PFD频率和环路带宽
  • 利用随附软件可通过PC完全控制频率合成器功能
  • USB/电池供电型9 V电源
  • 典型相位噪声性能:-141 dBc/Hz(3 MHz偏移)
  • 典型杂散性能:−65dBc(200 kHz偏移,1.8 GHz输出)

产品详情

EV-ADF4360-3EB1Z评估板旨在评估由集成式PLL和VCO组成的频率合成器ADF4360-3的性能。该评估板包含ADF4360-3BCPZ、USB连接器以及用于RF输出的SMA连接器。未填充的SMA外形尺寸适合配置电源、芯片使能(CE)和外部基准输入。该评估板还包含环路滤波器以构成PLL。必要时可根据用户的PLL要求进行修改。该板随附USB电缆以便通过PC进行软件编程。

该封装还包含带Windows®软件的CD,可对该频率合成器轻松、快速编程。该CD包含其他PLL数据手册、技术笔记、文章和ADIsimPLL™ V3.4(ADI公司PLL仿真软件)。如需了解更多信息,请访问:www.analog.com/pll