概览
优势和特点
- EV-ADF41513SD1Z
- ADF41513频率合成器、100 MHz晶振、环路滤波器、USB接口和稳压器
- EV-ADF41513SD2Z
- EV-ADF41513SD1Z + HMC733 10 GHz至20 GHz VCO的所有特性
- EV-ADF41513SD3Z
- EV-ADF41513SD1Z + ADF5709 9.85 GHz至20.5 GHz VCO和LT3045/LT3042电压稳压器的所有特性
- 从PC通过基于Windows的软件控制频率合成器的功能
- 由外部6 V和25 V电源供电
产品详情
EV-ADF41513SD1Z 和 EV-AD41513SD2Z 评估板可用于评估 ADF41513 的所有特性。EV-ADF41513SD1Z 需要一个外部压控振荡器 (VCO)。EV-ADF41513SD2Z 包括板载 10 GHz 至 20 GHz HMC733 VCO。
EV-ADF41513SD1Z 具有微型 A (SMA) 连接器,用于将电荷泵输出 (VTUNE) 连接到 VCO 的调谐输入,并将锁相环 (PLL) 射频 (RF) 输入 (RFIN) 连接到 VCO 输出。
评估板的这两款变体都包括 ADF41513 频率合成器、100 MHz 基准电压源(晶体振荡器 (XO))、环路滤波器、通用串行总线 (USB) 接口、低噪声电压稳压器和用于将板连接到 PC USB 端口的 USB 电缆
为便于对频率合成器进行编程,请从 ADF41513 产品页面 www.analog.com/ADF41513 下载基于 Windows® 的软件。文件传输程序 (FTP) 用户名和密码印在评估板包装盒盖的内侧标签上。
此评估板需要 SDP-S(图 4),套件中未包含该产品。SDP-S 允许通过 USB 接口对 ADF41513 套件进行软件编程。使用这些评估板时,应参阅 ADF41513 数据手册,同时参阅本用户指南。
技术与领域
相关产品
包装内含
EV-ADF41513SD1Z 或 EV-ADF41513SD2Z 评估板 USB 电缆使用入门
需要的设备
- 基于 Windows 的 PC,具有 USB 端口,用于评估软件
- 系统演示平台 SDP-S
- EVAL-SDP-CS1Z 控制器板
- 双电源(6 V、25 V)
- 频谱分析仪
文档
-
EV-ADF41513SD3Z User Guide Wiki2021/10/5WIKI
-
UG-1427: EV-ADF41513SD1Z/EV-ADF41513SD2Z User Guide (Rev. 0)2019/1/15PDF828 K
-
EVAL-ADF41513 Design Files2021/10/5ZIP1 M