概览

产品详情

本文档介绍ADE7759评估套件的硬件和软件功能。ADE7759评估板配合ADE7759数据手册及本文档,为ADE7759提供了一个完整的评估平台。评估板设计成可在终端应用(即瓦特小时电表)中评估ADE7759。如果在电流通道(例如分流、CT、di/dt传感器等)上使用适当的传感器,就可以将评估板连接至测试工作台或高压(240 V rms)测试电路。片上电阻分压器网络则可衰减线路电压。本应用笔记还介绍了如何连接电流传感器才能获得较佳性能。评估板(瓦特小时电表)通过PC的并行端口配置和校准。评估板与PC间的数据接口完全隔离。通过评估板附带的Windows™软件,可迅速配置为电表。评估板还可用作独立评估系统,通过25路D-Sub连接器可轻松集成在现有系统中。评估板需要两个外部5 V电源(其中一个用于隔离)和适当的电流传感器。

相关产品