概览
优势和特点
- 完整的评估套件,包括评估板硬件、评估软件和开发工具
- IAR开发工具支持,便于汇编和C代码开发
- 隔离式USB转UART通信
- LabVIEW评估软件,用于评估电表性能
- LabVIEW下载工具,用于下载用户固件
- 单个评估板支持ADE7116/ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569
- EVAL-ADE7169EBZ-2自带已安装的ADE7169 IC
产品详情
不再提供该评估板的订购服务。 请参见ADE7953评估板
ADE7116/ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569将ADI公司电能(ADE)计量IC模拟前端和固定功能DSP解决方案与增强型8052 MCU内核、RTC、LCD驱动器和所有外设集成为一体,提供一种单块电表。
ADE测量内核包括有功、无功和视在功率计算以及电压和电流有效值测量。 利用内置的电能标量可以访问这些信息,以便进行计费。 电能计量DSP包括许多电力线路监控功能(如SAG、峰值和零交越等),可简化电表设计。
微处理器功能包括单周期8052内核、带备用电源引脚的RTC、SPI或I2C接口以及1至2个UART接口。 ADE内核提供直接可用的信息,降低了对程序存储器大小的要求,使得能够轻松将复杂的设计集成到16kB或62 kB闪存中。
评估套件让用户可以通过Labview软件程序评估电能计量性能和RTC,无需用户开发固件。 IAR集成开发环境启动版支持该评估套件,用户可以在评估板上开发并调试代码。 隔离式USB转UART转换器支持通过IAR接口进行在线调试,并下载代码至IC。 该隔离式USB转UART转换器还集成了隔离式UART,以便为PC开发通信驱动程序等。 如果用户拥有LCD,可将其连接至评估板以评估LCD驱动器的性能。
文档
-
UG-061: Evaluation Board User Guide for the ADE71xx/ADE75xx/ADE51xx/ADE55xx Family2010/2/2PDF1516 kB