概览
优势和特点
- 适用于 ADE1202 的功能完备的评估板。
- PC 控制配合 EVAL-SDP-CB1Z 系统演示平台 (SDP) 一起使用
- 用于控制和数据分析的 PC 软件
- 独立功能
产品详情
EVAL-ADE1202EBZ 是一款功能完备的评估板,可以让用户在类似于真正二进制输入接口应用的环境中,轻松评估 ADE1202 双通道可配置隔离式数字二进制输入 IC 的性能。要使用评估套件,需要购买系统演示平台 (EVAL-SDP-CB1Z) 的控制器板。评估套件包括以 LabVIEW® 编写的评估软件,利用该软件,可以通过 PC 接口访问套件的寄存器和特性。
使用 EVAL-ADE1202EBZ 时,应参阅 ADE1202 数据手册,同时参阅本用户指南。
相关产品
文档
-
EVAL-ADE1202EBZ Schematic2019/12/19PDF570 K
-
UG-1679: Evaluating the ADE1202 Dual-Channel, Configurable, Isolated Digital Input2019/12/19PDF668 K
-
EVAL-ADE1202EBZ PCB Layout2019/12/19PDF840 K
-
EVAL-ADE1202EBZ BOM2019/12/19CSV4K
-
新
AN-2034: 为保护继电器应用配置ADE1202寄存器2025/3/25