概览

优势和特点

集成感性升压转换器的LED驱动器
  • 集成50 V MOSFET,2.9 A限流峰值
  • 输入电压范围:6 V至21 V(使用外部齐纳二极管可轻松提高)。
  • 可调工作频率范围:350 kHz至1 MHz
  • 内置软启动
  • 可编程过压保护可达47.5V
  • 轻松集成电流吸收器,用于最高240 mA的总LED电流。
  • 关断Iq:40 μA(典型值)
最多驱动8个LED电流串
  • 可调LED电流,每个通道最高可达30 mA
  • 匹配:± 1.5%,精度:± 3%
  • 内置PWM输入的直流电平亮度控制
  • 通过裕量控制实现最高效率
  • LED开路故障保护
多种调光方法
  • PWM输入控制或SMBus数字输入
  • 8位分辨率的固定延迟PWM调光
  • 8位分辨率的无延迟PWM调光
  • 直接PWM调光控制
  • 8位分辨率的直流调光
  • 8位分辨率的相移PWM调光
  • (仅ADD5201)
全面的故障保护
  • 开路LED保护
  • 短路LED保护
  • 过压保护
  • 热关断
  • 欠压闭锁(UVLO)

产品详情

ADD5203CP-EVALZ是ADD5201/3驱动器板和8通道LED板。

ADD5203EB-EVALZ仅是ADD5201/3驱动器板。