概览

优势和特点

  • EVAL-ADCM套件包括ADcmXL1021或ADcmXL3021振动传感器
  • 易于连接到PC,以便进行完整的特性评估
  • 评估软件可轻松配置模块、寄存器设置、数据显示和数据记录
  • 高速SPI至USB适配器可实现高数据速率实时流(RTS)
 

产品详情

EVAL-ADCM是一款易于使用的套件,可快速评估ADI公司的1轴或3轴数字输出MEMS振动检测模块的性能。ADcmXL3021模块包括3个单轴/超低噪声/高带宽ADXL1002加速度计、一个完全实现的信号链以及MCU,以便集成可配置数字FIR滤波器,通过内部FFT进行频谱分析、可配置警报监测以及时域捕获和统计分析。也可提供单轴版本ADcmXL1021。EVAL-ADCM非常适合评估ADcmXLX021振动检测模块,因为该套件可轻松提供该产品所有功能的完整频谱体验。

使用入门

请查阅产品Wiki 页面,获取安装指南和用户指南。​

系统需求

  • 所需软件: FX3 驱动程序、ADcmXL 评估软件

可从产品的Wiki 页面下载该软件。

  • 电脑要求: Windows XP、Vista、7 或 10、 .NET Framework 3.5

文档