概览
优势和特点
- 可测量多达18个串联电池的电压
- 3mV最大总测量误差
- 用于高压系统的可堆叠架构
- 内置isoSPI™接口
- 1Mb隔离串行通信
- 使用长达100米的单条双绞线
- 低EMI敏感性和辐射
- 双向断线保护
- 290µs,以测量系统中的所有电池
- 同步电压和电流测量
- 集成可编程三阶噪声滤波器的16位Σ-Δ ADC
- 具有可编程脉冲宽度调制的被动电池平衡,最高可达200mA(最大值)
- 9个通用数字I/O或模拟输入
- 温度或其他传感器输入
- 可配置为I2C或SPI主机
- 睡眠模式电源电流:6µA
- 64引脚eLQFP封装
产品详情
ADBMS1818是一款多单元电池堆监控器,可测量多达18个串联连接的电池单元,总测量误差小于3.2mV。ADBMS1818具有0 V至5 V的电池测量范围,适合大多数电池化学应用。可在290μs内测量所有18个电池单元,并选择较低的数据采集速率以便降噪。
可将多个ADBMS1818器件串联,以便同时监测很长的高压电池串。每个ADBMS1818都有一个isoSPI接口,用于进行不受RF干扰的远距离高速通信。多个器件以菊花链形式连接,并为所有器件连接一个主机处理器。该菊花链可双向操作,即使通信路径出错,也能确保通信完整性。
电池堆可直接为ADBMS1818供电,也可采用隔离电源对其供电。ADBMS1818具有针对每个电池单元的被动式平衡和个别PWM占空比控制功能。其他特性包括一个板载5V调节器、九个通用I/O线路和休眠模式(在此模式下,功耗降至6μA)。
应用
- 备用电池系统
- 电网储能
- 高功率便携式设备
使用入门
设备要求
- 带USB端口的PC
- DC2026 Linduino板
- 连接PC和Linduino的USB数据线
- 用于连接Linduino的14线SPI演示板扁平电缆(可选)
- 2根isoSPI双绞线跳线,用于将DC2972B连接到isoSPI BMS演示单元
- 控制一个或两个isoSPI通道的软件(通常用于演示isoSPI BMS产品)。
硬件设置
- 使用扁平电缆将DC2972B连接到DC2026 Linduino(参见图1)或直接与屏蔽连接器插接(参见图2)。
- 使用一根或两根isoSPI线缆将BMS演示单元连接到DC2972B。注:对于单端口isoSPI系统,仅使用MAIN isoSPI连接。
- 使用USB数据线将Linduino连接到PC。
- 启动与BMS演示单元相关的评估软件。
文档
-
EVAL-ADBMS1818 Demo Manual2020/12/23WIKI