概览

产品详情

本用户指南介绍 EVALADAU7112Z 评估板的设计和设置,该评估板可以配置为在多种不同硬件模式下工作。可通过间距为 0.1 英寸的接头引脚访问 I2S/时分复用 (TDM) 串行接口。这些接头上提供脉冲密度调制 (PDM) 数据和时钟接口。

可以通过多种方式为该评估板供电:

  • 使用 J14 接头提供外部 5 V 直流电源并接地
  • 使用 J8 电源连接器提供外部 5 V 电源(未包含)
  • 使用绕过板载稳压器的外部电源直接供电

板载稳压器可提供 3.3 V、1.8 V 和 1.2 V 电源。ADAU7112 的电流测量可由提供的接头引脚执行。

该评估板用于 ADAU7112 的功能演示以及性能测试。

有关完整的详细信息,请参阅 ADAU7112 的数据手册,在使用评估板时,必须同时参阅本用户指南。