概览

产品详情

本用户指南详细介绍了 EVAL-ADAU1861EBZ 评估板的设计和设置。EVAL-ADAU1861EBZ 提供 ADAU1861 上的所有模拟和数字输入和输出。ADAU1861 内核通过 ADI 公司的 Lark Studio 图形用户界面 (GUI) 软件进行控制,该软件通过 USB 连接到 EVAL-ADAU1861EBZ。EVAL-ADAU1861EBZ 可由 USB 总线供电,也可由单个 12 V 电源供电。所有这些电源都调节到 EVAL-ADAU1861EBZ. 所需的电压。

EVAL-ADAU1861EBZ 的印刷电路板 (PCB) 采用 4 层设计,内层上有接地平面和电源平面。EVAL-ADAU1861EBZ 包含用于连接外部麦克风和扬声器的连接器。ADAU1861 的主时钟可在外部提供,也可由板载 24.576 MHz 振荡器或晶体提供。

EVAL-ADAU1861EBZ 包含用于波束成形的麦克风阵列。一款 16 通道、高性能、192 kHz、24 位的数模转换器 (DAC),可用作音频调节的模拟输出。为了与 3.3V 的输入和输出兼容,所有数字音频接口都可以通过电平位移器从 1.8V 转换到 3.3V 的输入和输出。

有关 ADAU1861 的完整详细信息,请参阅 ADAU1861 数据手册,在使用 EVAL-ADAU1861EBZ 评估板时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

相关产品

包装内含

  • EVAL-ADAU1861EBZ 评估板
  • 带 Micro-USB 插头的 USB 电缆