概览

产品详情

EVAL-ADAU1860EBZ 提供对 ADAU1860 上所有模拟和数字输入和输出的访问。ADAU1860 内核通过 ADI 公司的 Lark Studio 软件进行控制,该软件通过 USB 连接到 EVAL-ADAU1860EBZ。此外,用户可以使用 mIDAS-Link 仿真器,通过 JTAG 端口与 Tensilica HiFi 3z DSP 内核进行通信和调试。软件开发工具套件 (SDK) 也由ADI公司提供,用于数字码开发。

EVAL-ADAU1860EBZ 可由 USB 总线供电,也可由单个 5 V 电源供电。这些电源选项都调节到 EVAL-ADAU1860EBZ 所需的电压。印刷电路板 (PCB) 采用 4 层设计,内层上有接地平面和电源平面。EVAL-ADAU1860EBZ 包含用于连接外部麦克风和扬声器的连接器。主时钟可在外部提供,也可由板载 24.576 MHz 振荡器提供。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • EVAL-ADAU1860EBZ 评估板
  • 带微型 USB 插头的 USB 电缆
  • mIDAS-Link 仿真器