概览

产品详情

本用户指南介绍了 EVAL-ADAU1797Z 评估板的设计和设置。

此评估板可完全访问 ADAU1797 上的所有模拟和数字输入/输出。EVAL-ADAU1797Z 可由单个 3.8V 至 5V 电源供电。一旦主电源接通,板载调节器就会提供 ADAU1797 和其他设备所需的电压。印刷电路板 (PCB) 采用 8 层设计,内层上有接地平面和电源平面。EVAL-ADAU1797Z 包含用于连接外部麦克风和扬声器的连接器。主时钟可以由外部提供,也可以由板载 24.576MHz 无源晶体或板载 24.576MHz 振荡器提供。