概览

产品详情

本用户指南介绍了 EVAL-ADAU1787Z 评估板的设计和设置。

此评估板可用于访问 ADAU1787 上的所有模拟和数字输入/输出。ADAU1787 内核通过 ADI 公司的 SigmaStudio® 软件进行控制,该软件通过 USB 连接到 EVAL-ADAU1787Z。EVAL-ADAU1787Z 可由 USB 总线供电,也可由单个 3.8 V 至 5 V 电源供电。所有这些电源都调节到 EVAL-ADAU1787Z 所需的电压。印刷电路板 (PCB) 采用 6 层设计,内层上有接地平面和电源平面。EVAL-ADAU1787Z 包含用于连接外部麦克风和扬声器的连接器。主时钟可在外部提供,也可由板载 24.576 MHz 无源晶体提供。

多功能引脚名称只能供其相关功能引用,例如,本用户指南中通篇引用 MPx。