概览
产品详情
通过该评估板,可访问ADAU1781上的所有模拟和数字I/O。 SigmaDSP受控于ADI公司的SigmaStudio™软件,该软件通过USB连接与电路板接口。 该评估板通过USB总线或3.8 V至6 V单电源供电,可根据评估板的要求进行稳压。 PC板采用4层设计,内层具有单接地层和单电源层。 该板内置片上麦克风和扬声器以及用于外部麦克风和扬声器的连接器。 主时钟由外部提供,或通过片上12.288 MHz有源振荡器提供。相关产品
文档
-
UG-177: Evaluating the ADAU1781 SigmaDSP using the EVAL-ADAU1781Z2010/9/22PDF1220 kB
-
UG-030:ADAU1381评估板用户指南2009/11/20PDF1371 kB