概览

优势和特点

  • ADATE334的全功能评估板
  • 电源电压:+15 V和−15 V,板载稳压器
  • 通过SMA连接器实现信号输入和输出分线
  • 差分对提供长度相等的50Ω受控阻抗走线
  • 读写数据的LED指示灯
  • 通过USB进行控制的PC软件

完成保密协议(NDA)(pdf)后即可获得完整的文件。通过电子邮件将您填写的表格、项目详细信息、公司信息和联系人发送至ADATE334@analog.com。您的ADI本地销售部门提供了额外的支持。

产品详情

EVAL-ADATE334EBZ是一款全功能评估板,旨在帮助用户轻松评估ADATE334双通道集成驱动器、比较器和有源负载(DCL)以及四象限单引脚参数测量单元(PPMU)的所有功能。EVAL-ADATE334EBZ通过超小A型(SMA)端子为所有信号输入和输出提供分线连接。差分对配有长度相等的50Ω受控阻抗走线。

EVAL-ADATE334EBZ仅支持+15 V和−15 V电源,板载稳压器提供所需的器件电源。EVAL-ADATE334EBZ可以通过板载连接器控制,也可使用ADATE334评估板软件通过基于Windows的PC的USB端口进行控制。默认设置是通过USB端口控制。与ADATE334评估板软件的通信通过USB进行,EVAL-ADATE334EBZ上的发光二极管(LED)指示灯提供读取和写入数据显示信息。/p>

ADATE334数据手册提供有关ADATE334器件所有功能的完整详细信息,以及ADATE334中每个寄存器的信息,使用EVAL-ADATE334EBZ时必须参阅该手册。